17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボネート広口大型瓶

通常単価(税別)
26,15343,406
税込単価
28,76847,747
通常出荷日:1日目

【特長】・広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。・耐衝撃性に優れており、割れにくいです。

  • 商品タイプ
    その他樹脂製容器
  • 形状
    丸型
  • 口内径 (mm)
    φ95
  • 材質
    本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 脚注
    目盛は付いていません。
  • 特長
    広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 本体外径(φmm)

  • フタ無し高さ(mm)

  • フタ付高さ(mm)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

本体外径

(φmm)

フタ無し高さ

(mm)

フタ付高さ

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
10
φ240
334
342
ポリカーボネート広口大型瓶 10L
1本
1個
20
φ300
398
406
ポリカーボネート広口大型瓶 20L
1本
1個
30
φ340
446
454
ポリカーボネート広口大型瓶 30L
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,153
( 28,768 )
1日目
35,423
( 38,965 )
1日目
43,406
( 47,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。
・耐衝撃性に優れており、割れにくいです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート広口大型瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート広口大型瓶
BB型広口瓶
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
角型手提瓶
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格26,153-4,8352,2802,413 -2,0713,476 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプその他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型角型角型角型角型角型
口内径(mm)φ95φ175φ96φ98.5φ4498.5
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)本体・外フタ:高密度ポリエチレン、中フタ:低密度ポリエチレン、コック:高密度ポリエチレン、Oリングパッキン:ニトリルゴム
脚注目盛は付いていません。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛は付いていません。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング