17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアボトル【4~10個入り】

通常単価(税別)
11,61719,528
税込単価
12,77921,481
通常出荷日:1日目~15日目

成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。

  • 商品タイプ
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 材質
    本体・キャップ/PE(ポリエチレン)、中フタ/PE(ポリエチレン)
  • 脚注
    1本あたりの価格です。
  • 特長
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • 口内径(mm)

  • 型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

形状

容量

(L)

サイズ

(mm)

口内径

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
その他
5
240X150X272
φ40
KN-421
ピュアボトル KN-421 5L
1箱(10本)
1パック

10個入り

角型
10
230X230X280
φ50
KM-331
ピュアボトル KM-331 10L
1箱(4本)
1パック

4個入り

角型
16
270X270X330
φ50
KK-137
ピュアボトル KK-137 16L
1箱(4本)
1パック

4個入り

角型
20
265X265X395
φ50
KK-116-8
ピュアボトル KK-116-8 20L
1箱(4本)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,528
( 21,481 )
1日目
11,617
( 12,779 )
1日目
12,516
( 13,768 )
15日目
12,516
( 13,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアボトル
ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120
テーパージャー角型(PP製)
傾斜式ハンディーボトルスタンド
PFAジャー(キャップ付)
ポリカーボネート広口大型瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,617-11,700 -9,070 -28,038 -4,600 -26,153 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器
材質本体・キャップ/PE(ポリエチレン)、中フタ/PE(ポリエチレン)PET(ポリエチレンテレフタレート)本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成型品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム棚/ステンレス、パイプ部/ステンレス(SUS304)PFA(ふっ素樹脂)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
脚注1本あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛は付いていません。活栓付ボトルは付属していません。目盛は付いていません。目盛は付いていません。
特長成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液を出す事ができます。口部は広口のため、容易に洗浄する事ができます。接触透明で、液面レベルを確認する事ができます。ハンディーボトル専用の置き台です。台が傾斜していますので、残液が水平置きの1/4以下になります。酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング