ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

角型手提瓶

角型手提瓶 5-040-01
通常単価(税別)
2,071
税込単価
2,278
通常出荷日:1日目

【特長】・積み重ねができる手提げタイプです【仕様】・容量(L):10・サイズ(mm):221×217×...

詳細を確認

型番:

5-040-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-040-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
10L
サイズ(mm)
221X217X307
口内径(mm)
φ44
口外径(φmm)
φ54
メーカー商品名
角型手提瓶(ポリエチレン製) 10L
JANコード
4562470250171
材質
本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
脚注
目盛は付いていません。
内容量
1本
-
-

商品情報

仕様

  • 容量(L):10
  • サイズ(mm):221×217×307
  • 材質:本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
  • 口内径:Φ44mm、口外径:Φ54mm
  • 目盛は付いていません。
  • 保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
  • 密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
5-040-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071
( 2,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねができる手提げタイプです
【仕様】
・容量(L):10
・サイズ(mm):221×217×307
・材質:本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
・口内径:Φ44mm
・口外径:Φ54mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型手提瓶の型番5-040-01のページです。 型番5-040-01に関する仕様情報を記載しております。
角型手提瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型手提瓶
手提げ平角瓶
アタッシュボトル(PE製)
ヘンペイスクエアボトル
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
BB型広口瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,0714,4604,0004,570 -35,310 -4,835
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型角型角型角型
容量(L)10L1010L30-20L
サイズ(mm)221X217X307345X172X280130X290X380380X302X375--
口内径(mm)φ44φ96φ50φ96-φ175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング