17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

タマカン 容量 10L~30L

タマカン 容量 10L~30L
通常単価(税別)
2,4003,980
税込単価
2,6404,378
通常出荷日:1日目

高密度ポリエチレンを使用し、耐薬品性の優れたブロー成形容器です。【特長】・工業用薬品をはじめ、塗料、食...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

型番容量(L)サイズ(mm)口内径(φmm)メーカー型番液体用UN規格対応材質
1-3727-0110Lホワイト180X250X298φ40KM-301 PE(ポリエチレン)
1-3727-0213Lホワイト265X265X288φ50KM-3243H1/Y1.9/150PE(ポリエチレン)
1-3727-0318Lグレー180X350X362φ50KH-242 PE(ポリエチレン)
1-3727-0420Lグレー180X350X425φ50KH-209 PE(ポリエチレン)
1-3727-0520Lホワイト275X275X375φ52KK-101 PE(ポリエチレン)
1-3727-0620Lグレー268X268X375φ40・14(2口)KK-1173H1/Y1.9/250PE(ポリエチレン)
1-3727-0730Lグレー255X355X430φ52KL-801 PE(ポリエチレン)

1-3727-01

1-3727-02

1-3727-03

1-3727-04

1-3727-05

1-3727-06

1-3727-07

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

口内径

(mm)

型番

メーカー商品名

液体用UN規格対応

内容量

最小発注数量
10L
ホワイト
180X250X298
φ40
KM-301
タマカンKM-301
-
1本
1個
13L
ホワイト
265X265X288
φ50
KM-324
タマカンKM-324
3H1/Y1.9/150
1本
1個
18L
グレー
180X350X362
φ50
KH-242
タマカンKH-242
-
1本
1個
20L
グレー
180X350X425
φ50
KH-209
タマカンKH-209
-
1本
1個
20L
ホワイト
275X275X375
φ52
KK-101
タマカンKK-101
-
1本
1個
20L
グレー
268X268X375
φ40・14(2口)
KK-117
タマカンKK-117
3H1/Y1.9/250
1本
1個
30L
グレー
255X355X430
φ52
KL-801
タマカンKL-801
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目
3,070
( 3,377 )
1日目
3,350
( 3,685 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,980
( 4,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

高密度ポリエチレンを使用し、耐薬品性の優れたブロー成形容器です。
【特長】
・工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農業用薬品など幅広い分野における実績があります。
・一部型番はUN規格に対応しています。
・型番がKHで始まる扁平缶は脈動防止により内容液の飛散を防ぐほか、積み重ね荷重に対する耐久性を備えています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タマカン 容量 10L~30Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂の小分け
4
満足度:4.0
ドラム缶から樹脂を小分けにするのに使用。 まとめ買いしようとしたらWOS見積へ移行しようとしたので、 注文を分けて購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タマカン 容量 10L~30L
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
細口瓶 容量 2L~30L
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
ウォータータンク 容量 10~100L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,400-2,942 -1,746 -1,862 -5,000 -7,720 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型丸型丸型角型丸型
材質PE(ポリエチレン)本体・キャップ・中フタ/PE(ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)HDPE(高密度ポリエチレン)-
内容量1本1本1本1本1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング