ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

BB型広口瓶

BB型広口瓶 5-033-02
通常単価(税別)
4,835
税込単価
5,319
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量(L):20・タイプ:活栓付き・口内径×胴径×全長(mm):Φ175×254角×39...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

5-033-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-033-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
20L
仕様
活栓付き
全長(mm)
396
胴径(mm)
φ254角
口内径(mm)
φ175
メーカー商品名
BB型広口活栓付瓶 20L
JANコード
4562470250249
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
コック先端部サイズ(φmm)
内径/13.4、外径/18.4
脚注
目盛は付いていません。
内容量
1本
-
-

商品情報

仕様

  • 容量(L):20
  • タイプ:活栓付き
  • 口内径×胴径×全長(mm):Φ175×254角×396
  • 材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
  • コック先端部サイズ:内径Φ13.4mm、外径Φ18.4mm
  • 耐熱温度:約75℃
  • 重量:約1600g
  • 目盛は付いていません。
  • 保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
  • 密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
5-033-02

仕様

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
活栓付き
BB型広口活栓付瓶 20L
4562470250249
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,835
( 5,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(L):20
・タイプ:活栓付き
・口内径×胴径×全長(mm):Φ175×254角×396
・材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
・コック先端部サイズ:内径/Φ13.4mm、外径/Φ18.4mm
・耐熱温度:約75℃
・重量:約1600g

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BB型広口瓶の型番5-033-02のページです。 型番5-033-02に関する仕様情報を記載しております。
BB型広口瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BB型広口瓶
角型手提瓶
ナルゲン活栓付角型瓶
PE広口遮光瓶 10L 8入
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
広口T型瓶(透明塩ビ製・青色目盛り線付)
メーカーアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック三商東京硝子器械アズワン
通常価格4,8352,07126,37319,70036,68614,000
通常出荷日1日目1日目1日目19日目6日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器その他樹脂製容器
形状角型角型角型丸型角型丸型
容量(L)20L10L910200.5
全長(mm)396-----
胴径(mm)φ254角-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング