ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

細口瓶 容量 100mL~5L

細口瓶 容量 100mL~5L 2-5076-08
通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・中栓付きのスタンダードボトルです・堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます

詳細を確認

型番:

2-5076-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-5076-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
10L
全高(mm)
378
胴径(mm)
φ219.5
口内径(mm)
φ33.5
メーカー商品名
細口丸型遮光瓶10L(茶)
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
内容量
1本
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
2-5076-08

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
10L
378
φ219.5
φ33.5
細口丸型遮光瓶10L(茶)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中栓付きのスタンダードボトルです
・堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口瓶 容量 100mL~5Lの型番2-5076-08のページです。 型番2-5076-08に関する仕様情報を記載しております。
細口瓶 容量 100mL~5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口瓶 容量 100mL~5L
細口瓶 容量 2L~30L
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
ウォータータンク 容量 10~100L
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,9501,746 -5,800 -5,000 -7,720 -2,413 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PS(スチロール)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型角型丸型角型
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)HDPE(高密度ポリエチレン)-本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
内容量1本1本1パック(100本)1本-1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング