17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

PP容器 2.5~75mL【50~500個入り】

通常単価(税別)
5,30016,014
税込単価
5,83017,615
通常出荷日:1日目

【仕様・注意点】・容量(mL):4.5・口内径×胴径×全長(mm):Φ15.2×Φ16.0×38.0・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

全長

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
2.5mL
46.8
φ11.1
φ10.5
No.1
PP容器 NO.1 500入
1パック(500本)
1パック

500個入り

4.5mL
38
φ16.0
φ15.2
No.2
PP容器 NO.2 500入
1パック(500本)
1パック

500個入り

9mL
53.3
φ17.85
φ17.5
No.3
PP容器 NO.3 300入
1パック(300本)
1パック

300個入り

14mL
55.5
φ21.4
φ21.0
No.4
PP容器 NO.4 200入
1パック(200本)
1パック

200個入り

19mL
56
φ24.94
φ24.48
No.5
PP容器 NO.5 150入
1パック(150本)
1パック

150個入り

30mL
55
φ30.93
φ30.45
No.6
PP容器 NO.6 100入
1パック(100本)
1パック

100個入り

50mL
79
φ31.66
φ32.0
No.7
PP容器 NO.7 75入
1パック(75本)
1パック

75個入り

75mL
87
φ38.38
φ39
No.8
PP容器 NO.8 50入
1パック(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目
16,014
( 17,615 )
1日目
10,800
( 11,880 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様・注意点】
・容量(mL):4.5
・口内径×胴径×全長(mm):Φ15.2×Φ16.0×38.0
・入数:1箱(500本入)
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP容器 2.5~75mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP容器 2.5~75mL
PPバイアル瓶 褐色 容量 2.5mL~50.0mL
PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mL
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
ニューPPサンプル管 3.5~60mL
細口瓶 容量 100mL~5L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,300-27,417 -24,254 -5,000 -4,300 -1,950
通常出荷日1日目8日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型角型丸型丸型
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)本体:キャップ:PP(ポリプロピレン)、 パッキン:3SPPハイシート本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシートHDPE(高密度ポリエチレン)本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング