17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューPPサンプル管 3.5~60mL【50~500個入り】

通常単価(税別)
4,30013,000
税込単価
4,73014,300
通常出荷日:1日目

【仕様・注意点】・容量(mL):3.5・内径×胴径上/胴径下×全長(mm):Φ14×Φ17/Φ15.5...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

全長

(mm)

全高

(mm)

内径

(φmm)

胴径上/胴径下

(φmm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
3.5mL
34.3
44.6
φ14
φ17/φ15.5
No.1
ニューPPサンプル管 No.1 500入
1パック(500本)
1パック

500個入り

6.0mL
38.6
50.4
φ16
φ19/φ17.4
No.2
ニューPPサンプル管 No.2 350入
1パック(350本)
1パック

350個入り

11.0mL
44.5
58.2
φ21
φ24/φ22.3
No.3
ニューPPサンプル管 No.3 200入
1パック(200本)
1パック

200個入り

16.0mL
47.3
61.1
φ24.1
φ27/φ25.1
No.4
ニューPPサンプル管 No.4 150入
1パック(150本)
1パック

150個入り

22.0mL
50
64.5
φ27
φ30/φ27.8
No.5
ニューPPサンプル管 No.5 125入
1パック(125本)
1パック

125個入り

34.0mL
57.5
72.2
φ32.3
φ35.2/φ33
No.6
ニューPPサンプル管 No.6 75入
1パック(75本)
1パック

75個入り

60.0mL
70.8
85.5
φ37.3
φ40.2/φ37.3
No.7
ニューPPサンプル管 No.7 50入
1パック(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
1日目
10,500
( 11,550 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
6,250
( 6,875 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様・注意点】
・容量(mL):3.5
・内径×胴径上/胴径下×全長(mm):Φ14×Φ17/Φ15.5×34.3
・全高(mm):44.6
・入数:1箱(500本入)
・材質:本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)
・コード番号:0203-21

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューPPサンプル管 3.5~60mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューPPサンプル管 3.5~60mL
テーパージャー角型(PP製)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
ハイベッセル容器 325~11700mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,300-9,070 -26,373 -640 -2,413 -710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型角型角型丸型角型丸型
材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成型品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDP(低密度ポリエチレン)
脚注サンプルは-01~-07をご用意しております。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。1包あたりの価格です。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛は付いていません。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング