17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)

通常単価(税別)
26,37332,015
税込単価
29,01035,217
通常出荷日:1日目

PP(ポリプロピレン)製の角型容器です。仕様:オートクレーブ可

  • 商品タイプ
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状
    角型
  • その他仕様
    オートクレーブ可
  • 口内径 (mm)
    φ86
  • 材質
    本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~135
  • 一目盛
    1/1(ガロン/l)
  • 脚注
    1本あたりの価格です。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • 型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
9
220X153X361
2321-0020
ナルゲン活栓付角型瓶2321 2/9
1本
1個
20
320X229X399
2321-0050
ナルゲン活栓付角型瓶2321 5/20
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,373
( 29,010 )
1日目
32,015
( 35,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

PP(ポリプロピレン)製の角型容器です。
仕様:オートクレーブ可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
ナルゲン活栓付角型瓶
大型瓶(PFA製)
テーパージャー角型(PP製)
ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ
角型手提瓶
メーカーアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格26,373-26,37375,852 -9,070 -15,679 -2,071
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型丸型角型丸型角型
その他仕様オートクレーブ可-目盛付き-オートクレーブ可、目盛り付き-
口内径(mm)φ86--φ95-φ44
材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)-本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成型品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング