17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

通常単価(税別)
14,05026,363
税込単価
15,45528,999
通常出荷日:1日目

ふっ素樹脂製の丸型容器です。容量により、3タイプございます。

  • 商品タイプ
    ふっ素樹脂製容器
  • 形状
    丸型
  • 材質
    本体・キャップ・中栓/PTFE(ふっ素樹脂)
  • 耐熱温度 (℃)
    120以下
  • 耐圧
    約0.20MPa(2kg/cm2)以下
  • 脚注
    125℃以上で使用すると変形・リークする場合があります。
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 高さ(mm)

  • 胴径(mm)

  • 口内径(mm)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
0.008
55
φ40
φ24
ふっ素樹脂分解容器 8ml
1個
1個
0.015
60
φ45
φ29
ふっ素樹脂分解容器 15ml
1個
1個
0.025
65
φ50
φ33
ふっ素樹脂分解容器 25ml
1個
1個
0.05
75
φ60
φ42
ふっ素樹脂分解容器 50ml
1個
1個
0.1
90
φ70
φ53
ふっ素樹脂分解容器 100ml
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,050
( 15,455 )
1日目
16,211
( 17,832 )
1日目
18,372
( 20,209 )
1日目
21,617
( 23,779 )
1日目
26,363
( 28,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂製の丸型容器です。
容量により、3タイプございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE)分解容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE)分解容器
アイボーイ角瓶
アイボーイ(ケース販売)
強化瓶
ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)
PTFE円筒容器(薄型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,050-6,821 -4,380 -13,380 -27,170 -11,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目〜1日目
商品タイプふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型角型丸型丸型その他丸型
材質本体・キャップ・中栓/PTFE(ふっ素樹脂)本体・フタ/PE(ポリエチレン)本体・フタ/PP(ポリプロピレン)本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、キャップシール部:TPE(熱可塑性エラストマー)PFA(ふっ素樹脂)PTFE(四フッ化エチレン)
耐熱温度(℃)120以下110121135--
耐圧約0.20MPa(2kg/cm2)以下-----

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング