17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PTFE円筒容器(薄型)

PTFE円筒容器(薄型)
通常単価(税別)
11,40021,280
税込単価
12,54023,408
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れています【仕様】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:500-CV
  • 本体(フタは付属していません。)
  • 容量(mL):500
  • 外径×高さ(mm):Φ90×125
  • 薄型
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内径:Φ85

 

  • 型番:1000-CV
  • 本体(フタは付属していません。)
  • 容量(mL):1000
  • 外径×高さ(mm):Φ114×164
  • 薄型
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内径:Φ108

型番リスト

表示件数

容量

(L)

その他

仕様

高さ

(mm)

内径

(φmm)

外径

(φmm)

型番

メーカー商品名

JANコード

脚注

内容量

最小発注数量
500mL
-
本体
125
φ85
φ90
500-CV
PTFE円筒容器500-CV
4562108500807
本体にフタは付属していません。
1個
1個
1000mL
-
本体
164
φ108
φ114
1000-CV
PTFE円筒容器1000-CV
4562108500814
本体にフタは付属していません。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れています
【仕様】
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE円筒容器(薄型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エポキシ樹脂と薬剤(高度アップ)の混ぜ合わせ容器に使用
5
満足度:5.0
音響用スペーサーを、2液エポキシ樹脂と薬剤を練り合わせた物で製作しておりますが、その練り合わせ用に本容器を使用しておりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE円筒容器(薄型)
ハイベッセル容器 325~11700mL
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
ポリカーボネート広口大型瓶
テーパージャー角型(PP製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,400-710640 -2,942 -26,153 -9,070 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型角型丸型角型
材質PTFE(四フッ化エチレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDP(低密度ポリエチレン)本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・キャップ・中フタ/PE(ポリエチレン)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成型品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
特長耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れています。頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。本体底部とキャップにリブが付いていますので、積み重ねできます。UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液を出す事ができます。口部は広口のため、容易に洗浄する事ができます。接触透明で、液面レベルを確認する事ができます。
内容量1個1本1個1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング