17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フッ素加工大型瓶

フッ素加工大型瓶
通常単価(税別)
19,42525,175
税込単価
21,36827,693
通常出荷日:1日目

容器の両表面にフッ素加工を施していますので、溶剤の吸収と浸透を防ぎます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

容器の両表面にフッ素加工を施していますので、溶剤の吸収と浸透を防ぎます。

型番リスト

表示件数

容量

(L)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
10
2097-0020
フッ素加工大型瓶20970020 10L
1本
1個
20
2097-0050
フッ素加工大型瓶20970050 20L
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,425
( 21,368 )
1日目
25,175
( 27,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

容器の両表面にフッ素加工を施していますので、溶剤の吸収と浸透を防ぎます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素加工大型瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素加工大型瓶
ポリカーボネート広口大型瓶
ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ
パッククリーン 中フタ付
傾斜式ハンディーボトルスタンド
ハイベッセル容器 325~11700mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,425-26,153 -15,679 -16,877 -28,038 -710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型その他丸型
材質本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)棚/ステンレス、パイプ部/ステンレス(SUS304)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDP(低密度ポリエチレン)
脚注目盛付きです。1個あたりの価格です。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。サンプルは-01~-05をご用意しております。活栓付ボトルは付属していません。目盛は付いていません。
特長容器の両表面にフッ素加工を施していますので、溶剤の吸収と浸透を防ぎます。広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。密閉性・耐薬品性に優れています。ハンディーボトル専用の置き台です。台が傾斜していますので、残液が水平置きの1/4以下になります。頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング