17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電ボックス 64型/フタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電ボックス 64型/フタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-142-05

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・導電性を付与したコンテナーです
・静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に最適です
・7-142-06は64型用フタです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性容器
仕様
基盤ホルダー
その他
-
外寸法(mm)
600×440×300
有効内寸法(mm)
542×382×282
商品名
導電ボックス 64型
メーカー型番
64型
JANコード
4983049486409
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
表面抵抗値(Ω)
10の10乗
内容量