17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CRラミネートフィルム【100個入り】

通常単価(税別)
13,13221,200特別価格
税込単価
14,44523,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。・摩擦帯電によるゴミの付着が...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

商品名

メーカー型番

サイズ

内容量

最小発注数量
A4サイズ
CRラミネートフィルム SS-A4
SS-A4
220×307(mm)
1パック(100枚)
1パック

100個入り

A3サイズ
CRラミネートフィルム SS-A3
SS-A3
307×430(mm)
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,132
( 14,445 )
1日目
21,20019,080
( 20,988 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。
・摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。
・電子部品への静電気による影響を低減化します。
・接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRラミネートフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着性はありますか?
A
粘着性はありません。
Q使用期限はありますか?
A
フィルムや粘着剤が経日変化しますので、納品後6ヶ月以内にご使用ください。また保管の際は、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
Q表面抵抗値を教えてください。
A
本製品は静電誘導により帯電防止効果を有するため、表面抵抗値に関するデータはございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRラミネートフィルム
STNファイル 静電気対策シート
非帯電フィルム
アルトロン(R)
Jフロア導電性フロアマット
オクトロンマット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,132-6,476 -30,967 -22,65428,20028,300
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ静電気対策シート静電気対策シート静電気対策シート静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット
ホワイトクリアブルークリアブラックモスグリーン
厚さ100μm-----
特長界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。電子部品への静電気による影響を低減化します。接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。静電防炎タイプは塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。安定した静電気拡散性で、静電気によるトラブルを防止します。耐久性・耐磨耗性に優れています。低発塵性に優れクリーンルームでも使用できます。
材質PETフィルム・特殊導電層導電性PP(ポリプロピレン)ポリオレフィン系樹脂に帯電防止剤を添加混練り軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム導電性PVC(塩化ビニル樹脂)熱可塑性ウレタン材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング