17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止・紫外線遮蔽フィルム 9-5005-01

帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

通常単価(税別)
46,900
税込単価
51,590
通常出荷日:10日目

【特長】・帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性...

詳細を確認
  • 厚み (mm)
    0.2
  • 幅 (mm)
    1000
  • 商品タイプ
    静電気対策シート
  • 長さ (m)
    10
  • 特長
    帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。
  • 材質
    軟質PVC
  • 表面抵抗値 (Ω)
    1011
  • 脚注
    直射日光の当る場所では使用しないでください。熱割れ現象に注意して、使用場所・ガラスを選定してください。
  • 内容量
    1枚

型番:

9-5005-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:9-5005-01>
・材質:軟質PVC
・表面固有抵抗値:10^11Ω
・幅×長さ×厚み:1m×10m×0.2mm

9-5005-01の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.2
幅(mm)
1000
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
10
クリア
詳細色
透明
商品名
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム透明
メーカー型番
透明
特長
帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。
材質
軟質PVC
表面抵抗値(Ω)
1011
脚注
直射日光の当る場所では使用しないでください。熱割れ現象に注意して、使用場所・ガラスを選定してください。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 詳細色

  • 商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
9-5005-01

詳細色

商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
クリア
透明
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム透明
透明
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,900
( 51,590 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。

商品担当おすすめ

  • 導電性カラーマット グリーン 画像

    ホーザン

    導電性カラーマット グリーン

    EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。

  • ESDバッグ(導電袋) 画像

    ホーザン

    ESDバッグ(導電袋)

    電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。界面活性剤不使用で、ブリードアウトによる移行汚染の心配がほとんどありません。

  • 導電性クッションマット F-736 画像

    ホーザン

    導電性クッションマット F-736

    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に役立つ導電性クッションマット。長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止・紫外線遮蔽フィルムの型番9-5005-01のページです。 型番9-5005-01に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止・紫外線遮蔽フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着性はありますか?プラスチックにも貼付可能ですか?
A
粘着性はありません。本来はガラス用です。プラスチック素材に関しては実証データがありません。
Q耐熱温度を教えてください。
A
紫外線遮蔽が目的の商品ですので熱線吸収など耐熱性を問題にするような使い方はお勧めしておりません。よって耐熱データはありません。
Q片面に貼った場合と両面に貼った場合で効果は違うのでしょうか?
A
帯電防止については、片面と両面とで効果に差はございません。紫外線遮蔽については、両面の方がより効果を得ることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム
静電防止ワークマット
静電気衝撃防止ハイテクラバー
Jフロア導電性フロアマット
導電メッシュマット
静電マット(ロールタイプ)グリーン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格46,9007,80063028,20063761,762
通常出荷日10日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
厚み(mm)0.2221092
幅(mm)1000350503002621000
商品タイプ静電気対策シート静電気対策マット静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)100.56630.30.32910
特長帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。静電気によるショックを防止するラバーピースです。触れるだけで体内に帯電している静電気を除去します。取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング