17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

非帯電フィルム

通常単価(税別)
30,96731,600
税込単価
34,06434,760
通常出荷日:1日目

【特長】・電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。・オゾン層破壊物質及び環境規制物...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

長さ

(m)

商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
0.05
200
非帯電フィルム 0.05t
EL-N MK-100
1巻
1個
0.1
100
非帯電フィルム 0.1t
EL-N MK-101
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,967
( 34,064 )
1日目
31,600
( 34,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
・オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非帯電フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q芯の材質を教えてください。
A
紙です。
Q耐熱温度を教えてください。
A
本製品のベース原料はPEです。
PEの融点は約100℃、軟化温度は約90℃となります。本製品に耐熱温度の設定はございませんが、軟化温度以下でご使用いただくことをお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非帯電フィルム
アルトロン(R)
静電防止ワークマット
Jフロア導電性フロアマット
オクトロンマット
静電マット(ロールタイプ)グリーン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,967-22,6547,80028,20028,30061,762
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)100018303503006001000
商品タイプ静電気対策シート静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
ブルークリアホワイトブラックモスグリーングリーン
特長電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。静電防炎タイプは塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。安定した静電気拡散性で、静電気によるトラブルを防止します。耐久性・耐磨耗性に優れています。低発塵性に優れクリーンルームでも使用できます。表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
材質ポリオレフィン系樹脂に帯電防止剤を添加混練り軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム樹脂成型品(自己消火性素材)導電性PVC(塩化ビニル樹脂)熱可塑性ウレタン材NBR(ニトリルゴム)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング