ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルトロン(R)

通常単価(税別)
22,654
税込単価
24,919
通常出荷日:1日目

【特長】・静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。・静電防炎タイプは塵・ホコリ等によ...

詳細を確認

型番:

2-1132-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1132-01の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.1
幅(mm)
1830
商品タイプ
静電気対策用品
長さ(m)
50
クリア
仕様
静電防止0.1
商品名
アルトロン 静電防止0.1
メーカー型番
静電防止0.1
特長
静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。静電防炎タイプは塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム
表面抵抗値(Ω)
5.1X1011
遮光率
-
静電防炎タイプ
消防法施行令4条の3適合
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
2-1132-01

厚み

(mm)

長さ

(m)

仕様

商品名

メーカー型番

表面抵抗値

(Ω)

遮光率

内容量

最小発注数量
0.1
50
静電防止0.1
アルトロン 静電防止0.1
静電防止0.1
5.1X1011
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,654
( 24,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。
・静電防炎タイプは塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルトロン(R)の型番2-1132-01のページです。 型番2-1132-01に関する仕様情報を記載しております。
アルトロン(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着性はありますか?
A
粘着性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルトロン(R)
Jフロア導電性フロアマット
静電マット(ロールタイプ)グリーン
静電防止ワークマット
非帯電フィルム
オクトロンマット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,65428,20061,7627,80030,967 -28,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)183030010003501000600
商品タイプ静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット
クリアブラックグリーンホワイトブルーモスグリーン
特長静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。静電防炎タイプは塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。安定した静電気拡散性で、静電気によるトラブルを防止します。耐久性・耐磨耗性に優れています。低発塵性に優れクリーンルームでも使用できます。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム導電性PVC(塩化ビニル樹脂)NBR(ニトリルゴム)樹脂成型品(自己消火性素材)ポリオレフィン系樹脂に帯電防止剤を添加混練り熱可塑性ウレタン材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング