17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

帯電防止PVCカーテン

通常単価(税別)
14,41417,308
税込単価
15,85519,039
通常出荷日:1日目

【特長】透明PVCシートの片面にカーボングリッドがプリントされています。黒い部分には電気を通すためにP...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

商品名

メーカー型番

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
チェーン・ハトメ加工
帯電防止カーテン TB03-9018HM
TB03-9018HM
4562108479967
PVC(塩化ビニル樹脂)、SUSハトメ・ロムメッキチェーン付き
1枚
1個
マジックテープ加工
帯電防止カーテン TB03-9018MJ
TB03-9018MJ
4562108479974
PVC(塩化ビニル樹脂)、マジックテープ付き
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,414
( 15,855 )
1日目
17,308
( 19,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透明PVCシートの片面にカーボングリッドがプリントされています。
黒い部分には電気を通すためにPVCシートに溜まった静電気を逃がす効果があります。
【用途】
静電気対策エリアでの簡易隔壁、カーテンとして最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止PVCカーテンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止PVCカーテン
静電防止ワークマット
Jフロア導電性フロアマット
静電マット(ロールタイプ)グリーン
オクトロンマット
帯電防止PVCシート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,414-7,80028,20061,76228,30065,218
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)90035030010006001370
商品タイプ静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート
長さ(m)1.80.560.3100.930
グレーホワイトブラックグリーンモスグリーン-
特長非帯電PVC製のカーテンです。マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。安定した静電気拡散性で、静電気によるトラブルを防止します。耐久性・耐磨耗性に優れています。低発塵性に優れクリーンルームでも使用できます。-

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング