ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

Jフロア導電性フロアマット【9個入り】

Jフロア導電性フロアマット 7-135-01
通常単価(税別)
28,20026,488
税込単価
31,02029,137
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流...

詳細を確認

型番:

7-135-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

7-135-01の仕様・寸法情報

厚み(mm)
10
幅(mm)
300
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.3
ブラック
商品名
Jフロア 導電性フロア-マット 9枚入
メーカー型番
J-100
特長
取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。
材質
導電性PVC(塩化ビニル樹脂)
電気抵抗値(Ω)
1X106以下
内容量
1パック(9枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7-135-01

内容量

最小発注数量
1パック(9枚)
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,20026,488
( 29,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。

商品情報

取り外して洗浄も容易にできるため、いつまでもクリーンな状態が保持できます。表面に穴が開いており空気の流れがスムーズなので、クリーンルームやクリーンブース等にも使用していただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Jフロア導電性フロアマットの型番7-135-01のページです。 型番7-135-01に関する仕様情報を記載しております。
Jフロア導電性フロアマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jフロア導電性フロアマット
導電性フロアマット ブラック
導電マット
導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)
導電性カラーマット F-763
導電性クッションマット F-735
メーカーアズワンホーザンケニスアキレスホーザンホーザン
通常価格28,20042,06621,500180,60043,736103,091
通常出荷日1日目2日目9日目4日目2日目3日目
厚み(mm)10422212.7
幅(mm)300100010001820910600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)0.351.810100.9
ブラックブラックグリーングリーングリーンブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング