17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

静電気帯電防止マット RELE2

静電気帯電防止マット RELE2
通常単価(税別)
78,450104,628
税込単価
86,295115,091
通常出荷日:12日目~19日目

耐油性と耐溶剤性に富むニトリルゴムを使用した静電気帯電防止マットです。【仕様】・電気抵抗値:10^6Ω...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により色、寸法などが異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

メーカー型番

最小発注数量
2
ライトグリーン
RELE2-G-t2
1個
2
モスグリーン
RELE2-M-t2
1個
3
モスグリーン
RELE2-M-t3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,450
( 86,295 )
19日目
92,047
( 101,252 )
15日目
104,628
( 115,091 )
12日目

詳細情報

基本情報

耐油性と耐溶剤性に富むニトリルゴムを使用した静電気帯電防止マットです。
【仕様】
・電気抵抗値:10^6Ω(厚生労働省静電気安全指針による)
・材質:ニトリルゴム
・付属品:リード線付きアース板

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により色、寸法などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気帯電防止マット RELE2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気帯電防止マット RELE2
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム
静電防止ワークマット
静電気衝撃防止ハイテクラバー
導電メッシュマット
静電マット(ロールタイプ)グリーン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格78,450-46,9007,80063063761,762
通常出荷日12日目〜10日目1日目1日目在庫品1日目1日目
幅(mm)10001000350502621000
商品タイプ静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)10100.56630.32910
材質ニトリルゴム軟質PVC樹脂成型品(自己消火性素材)ウレタンPP(ポリプロピレン)NBR(ニトリルゴム)
電気抵抗値(Ω)1×10^6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング