ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

静電マット(ロールタイプ)グリーン

通常単価(税別)
61,762
税込単価
67,938
通常出荷日:1日目

【特長】・表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します

型番:

9-5710-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-5710-01の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
1000
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
10
グリーン
減衰特性(s)
0.1
引張強度
165kg/cm
破裂強度(kg/cm)
95
商品名
静電マット(ロールタイプ) グリーン
メーカー型番
9-5710-01
JANコード
4562108500418
特長
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
材質
NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5X108~1010、導電層/5X103~105
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9-5710-01

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,762
( 67,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します

商品情報


製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

制電マットは作業場所で発生する静電気を放電し、安全な作業場所を実現するために必要不可欠な製品の一つです。帯電した物質がマットに接触した時、地面に静電気を直接放電することにより、作業場所への静電気対策を行います。コンピューター・電子部品の組み立て製造ライン、半導体、精密工学機器の作業エリアや爆発物を取り扱うプラントなどで安全に使用することができます。
静電マット(ロールタイプ) グリーン 特長関連画像

製品構造と材質

特長

  • 二層ゴム構造で、弾力性があり、寸法安定性もよいです。
  • 耐薬品性があり、飛び散ったはんだなどにも耐性があります。
  • 耐久性があります。
 

一般物性表

-単位テスト方法
拡散層導電層
ショア硬さ-65±5 (マット全体)ASTM D 2240
引張強度MPa15.6 (マット全体)ASTM D 412
引き裂き強度kN/m35.7 (マット全体)ASTM D 624
耐熱性能0~143(マット全体)-
表面抵抗率Ω/sq.5×1091.5×105ASTM D 257
RTG抵抗Ω4×108 (マット全体)ANSI/EOS/ESD-S4.1
RTT抵抗Ω9×108 (マット全体)ANSI/EOS/ESD-S4.1
減衰率 (5kV to 0 volt)<0.1 (マット全体)FTMS 101C

※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。

使用方法・使用事例

使用事例

静電マット(ロールタイプ) グリーン 使用例関連画像

使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電マット(ロールタイプ)グリーンの型番9-5710-01のページです。 型番9-5710-01に関する仕様情報を記載しております。
静電マット(ロールタイプ)グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電マット(ロールタイプ)グリーン
静電気除去シート(ロールタイプ)
静電防止ワークマット
導電マット
導電性フロアマット ブラック
導電性カラーマット F-763
メーカーアズワントラスコ中山アズワンケニスホーザンホーザン
通常価格61,76248,8267,80021,50042,06643,736
通常出荷日1日目1日目1日目9日目2日目2日目
厚み(mm)20.52242
幅(mm)100050035010001000910
商品タイプ静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)10100.561.8510
グリーン他色ホワイトグリーンブラックグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング