17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エコノミー導電マット

通常単価(税別)
22,10643,298
税込単価
24,31747,628
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

表面は静電気拡散層、裏面は導電層です。【材質】・NBR(ニトリルゴム)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
600
グリーン
エコノミー導電マット6102 緑色
6102
4560111733311
1巻
1個
600
グレー
エコノミー導電マット6102 灰色
6102
4560111733328
1巻
1個
900
グリーン
エコノミー導電マット9102 緑色
9102
4560111733335
1巻
1個
1200
グリーン
エコノミー導電マット12102 緑色
12102
4560111733359
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,106
( 24,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,000
( 28,600 )
1日目
33,402
( 36,742 )
1日目
43,298
( 47,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面は静電気拡散層、裏面は導電層です。
【材質】
・NBR(ニトリルゴム)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミー導電マットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
工場の作業台
5
満足度:5.0
工場の作業台に敷くために購入しました。 600mm幅が作業台の奥行寸法にピッタリだったので あとは適当にカットして使用で...もっと読む
1人が参考にしています。
静電気対策に
4
満足度:4.0
静電気対策で作業台の上に敷いて使用しています。2年ぐらい前に導入して使っています。納品の際には相当な重量になりますが、他...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー導電マット
静電防止ワークマット
静電マット(ロールタイプ)グリーン
帯電防止PVCシート
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
導電マット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンミスミケニス
通常価格22,106-7,80061,76265,21823,30321,500
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目9日目
厚み(mm)2220.322
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策用品静電気対策マット
長さ(m)100.561030101.8
表面抵抗値(Ω)表/1×107~109、裏/1×103~1051X1010~1011拡散層/5X108~1010、導電層/5X103~1051010~1011(JIS K6911)--
内容量1巻1枚1巻1巻--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング