17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイデンテーブルマット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セイデンテーブルマット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8924-01

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・接地により、静電気を安全かつ確実に逃がします。
・電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして使用できます。
・耐摩耗性・耐薬品性に優れています。
・再生樹脂(重量比50%以上)を使用しています。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
600
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.9
ライトグリーン
商品名
作業台用セイデンマット 900X600
メーカー型番
491-0500
特長
接地により、静電気を安全かつ確実に逃がします。電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして使用できます。耐摩耗性・耐薬品性に優れています。再生樹脂(重量比50%以上)を使用しています。
材質
再生PVC(塩化ビニル)
表面抵抗値(Ω)
1.5~1.8X107(JISA1454)
仕様詳細
防災性能試験適合品(認可番号:E.O.040081)
内容量
1枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト