ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オクトロンマット

通常単価(税別)
28,300
税込単価
31,130
通常出荷日:1日目

【特長】・安定した静電気拡散性で、静電気によるトラブルを防止します・耐久性・耐磨耗性に優れています・低...

詳細を確認

型番:

2-7756-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-7756-01の仕様・寸法情報

厚み(mm)
1
幅(mm)
600
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.9
モスグリーン
商品名
オクトロンマット SA10GW60L90
メーカー型番
SA10GW60L90
特長
安定した静電気拡散性で、静電気によるトラブルを防止します。耐久性・耐磨耗性に優れています。低発塵性に優れクリーンルームでも使用できます。
材質
熱可塑性ウレタン材
体積抵抗率(Ω)
107~108(JIS K6911)
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-7756-01

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,300
( 31,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した静電気拡散性で、静電気によるトラブルを防止します
・耐久性・耐磨耗性に優れています
・低発塵性に優れクリーンルームでも使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 導電性カラーマット グリーン 画像

    ホーザン

    導電性カラーマット グリーン

    EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。

  • ESDバッグ(導電袋) 画像

    ホーザン

    ESDバッグ(導電袋)

    電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。界面活性剤不使用で、ブリードアウトによる移行汚染の心配がほとんどありません。

  • 導電性クッションマット F-736 画像

    ホーザン

    導電性クッションマット F-736

    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に役立つ導電性クッションマット。長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オクトロンマットの型番2-7756-01のページです。 型番2-7756-01に関する仕様情報を記載しております。
オクトロンマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オクトロンマット
Jフロア導電性フロアマット
静電気除去シート(ロールタイプ)
導電性ゴムシート DR0301 300mm×300mm×1t
導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)
導電性カラーマット F-763
メーカーアズワンアズワントラスコ中山アズワンアキレスホーザン
通常価格28,30028,20048,8261,168180,60043,736
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
厚み(mm)1100.5122
幅(mm)6003005003001820910
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)0.90.3103001010
モスグリーンブラック他色ブラックグリーングリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング