17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

静電マット

静電マット
通常単価(税別)
5,4048,500
税込単価
5,9449,350
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
450
0.6
静電マット 450
450
4562108486934
1枚
1個
600
0.9
静電マット 600
600
4562108486941
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,404
( 5,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,500
( 9,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
・発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

制電マットは作業場所で発生する静電気を放電し、安全な作業場所を実現するために必要不可欠な製品の一つです。帯電した物質がマットに接触した時、地面に静電気を直接放電することにより、作業場所への静電気対策を行います。コンピューター・電子部品の組み立て製造ライン、半導体、精密工学機器の作業エリアや爆発物を取り扱うプラントなどで安全に使用することができます。
静電マット 特長関連画像

製品構造と材質

特長

  • 二層ゴム構造で、弾力性があり、寸法安定性もよいです。
  • 耐薬品性があり、飛び散ったはんだなどにも耐性があります。
  • 耐久性があります。
 

一般物性表

-単位テスト方法
拡散層導電層
ショア硬さ-65±5 (マット全体)ASTM D 2240
引張強度MPa15.6 (マット全体)ASTM D 412
引き裂き強度kN/m35.7 (マット全体)ASTM D 624
耐熱性能0~143(マット全体)-
表面抵抗率Ω/sq.5×1091.5×105ASTM D 257
RTG抵抗Ω4×108 (マット全体)ANSI/EOS/ESD-S4.1
RTT抵抗Ω9×108 (マット全体)ANSI/EOS/ESD-S4.1
減衰率 (5kV to 0 volt)<0.1 (マット全体)FTMS 101C

※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。

使用方法・使用事例

使用事例

静電マット 使用例関連画像

使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電マット
静電マット(ロールタイプ)グリーン
静電防止ワークマット
導電マット
エコノミー導電マット
導電性マット(緑)
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンエスコ
通常価格5,404-61,7627,80021,50022,106 -14,039 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目9日目在庫品1日目〜1日目
厚み(mm)222222
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
モスグリーングリーンホワイトグリーン-グリーン
減衰特性(s)0.050.1----
引張強度140kg/cm165kg/cm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング