17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスコット除電器 1-8912-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マスコット除電器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8912-01

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電源不要の携帯型除電器です
・15cm程離れた場所からイオン噴射することにより、チリやホコリの付着を防止します
・人の帯電除去も可能です

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
ユニットタイプ
サイズ(mm)
98×24×14
重量(g)
26
商品名
マスコット除電器
特長
電源不要の携帯型除電器です。15cm程離れた場所からイオン噴射する事により、チリやホコリの付着を防止します。人の帯電除去も可能です。
材質
ABS樹脂
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト