ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

通常単価(税別)
3,560
税込単価
3,916
通常出荷日:1日目

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。バンドの長さは、アダプター(2*c...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リストストラップ
  • 仕様
    バナナプラグ・ワニ口クリップ付
  • コード全長 (cm)
    180
  • ブルー
  • バンド材質
    ステンレス
  • バンドサイズ (mm)
    200mm(アダプター2個装着時)
  • サイズ (mm)
    23X31X6
  • 商品名
    リストストラップ BHO-21M-L5A
  • メーカー型番
    BHO-21M-L5A
  • JANコード
    4562108502085
  • 重量 (g)
    約55
  • 特長
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。バンドの長さは、アダプター(2cmX2個)の取り外しによって調節できます。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
  • 内容量
    1個

型番:

1-5255-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5255-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
リストストラップ
仕様
バナナプラグ・ワニ口クリップ付
コード全長(cm)
180
ブルー
バンド材質
ステンレス
バンドサイズ(mm)
200mm(アダプター2個装着時)
サイズ(mm)
23X31X6
商品名
リストストラップ BHO-21M-L5A
メーカー型番
BHO-21M-L5A
JANコード
4562108502085
重量(g)
約55
特長
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。バンドの長さは、アダプター(2cmX2個)の取り外しによって調節できます。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5255-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
1日目

詳細情報

基本情報

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。バンドの長さは、アダプター(2*cm*X2個)の取り外しによって調節できます。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレスの型番1-5255-01のページです。 型番1-5255-01に関する仕様情報を記載しております。
リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス
リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC
リストストラップ コード付タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)
ESD対策用リストストラップ
リストストラップ ML-301C1A
リストストラップ ML-33C1-SLA
メーカーアズワンアズワンアズワンベッセルアズワンアズワン
通常価格3,5602,490 -1,170 -11,1002,3102,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップ
仕様バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付ワニ口クリップ付その他その他
コード全長(cm)180--72--
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
バンド材質ステンレス導電性PVCゴム(導電繊維入)-ゴム(導電繊維入)シリコンラバ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング