17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ESDピンセット 標準型・先曲型 全長 125mm・130mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8269-07

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

<PTZ-41・42・43>弾力性・耐摩耗性に優れ、対象物に傷つけにくいPPSを使用しています。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
ステンレス
先端チップ材質
PPSプラスチック
先端幅(mm)
0.5
ESD管理値(Ω)
10の5乗~10の7乗
耐熱温度(℃)
270
全長(mm)
130
商品コード
PTZ-41(標準先細タイプ)
JANコード
4989833036935
質量(g)
16
詳細タイプ
ピンセット
メーカー商品名
ESDピンセット PTZ-41 標準先細
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト