17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

実験台引出しトレー
アズワン
395x295x210mmツールボックスEA505TH-3
エスコ
殺菌ランプ(GL)
NEC
ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2

ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2

通常単価(税別)
19,07720,780
税込単価
20,98522,858
通常出荷日:1日目

<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。130mmまでの短いピンセットも4...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

商品コード

JANコード

適用ピンセット長

(mm)

メーカー商品名

最小発注数量
275×193×135
PS-1
4562108508971
110~190
ピンセットスタンド(蓋付き) PS-1
1個
275×150×110
PS-2
4562108508988
110~150
ピンセットスタンド(蓋付き) PS-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,780
( 22,858 )
1日目
19,077
( 20,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
<PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2
パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプ
[導電性]タイトケースEA508FB-1~6
395x295x158mmツールボックスEA505TH-2
549x330x275mmツールバスケットEA505TD-2
ラウンドケース
メーカーアズワンALLITエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格19,077-13,6541,350 -5,1006,150230
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
本体材質PMMA(アクリル)スチール導電性ポリエチレン / 導電性ポリプロピレン樹脂ポリエチレンプラスチックスチロール樹脂(PS)
収納数10本(130mmまでは4本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング