17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8ステンレスピンセット 全長 120mm・150mm 5-1076-11
  • 5-1076-01
  • 5-1076-11

18-8ステンレスピンセット 全長 120mm・150mm

通常単価(税別)
6,390
税込単価
7,029
通常出荷日:1日目

ピンセットの腰はバネ性ですので、長時間の作業で手が疲れません。

型番:

5-1076-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-1076-11の仕様・寸法情報

先端タイプ
-
材質
ステンレス製
全長(mm)
120
商品コード
No.7(E01003)
メーカー商品名
18-8ステンレスピンセットNO.7
特性
標準タイプ
詳細タイプ
-
内容量
1本

絞り込み条件

  • 先端タイプ

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-1076-11

先端タイプ

全長

(mm)

商品コード

メーカー商品名

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
-
120
No.7(E01003)
18-8ステンレスピンセットNO.7
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

ピンセットの腰はバネ性ですので、長時間の作業で手が疲れません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8ステンレスピンセット 全長 120mm・150mmの型番5-1076-11のページです。 型番5-1076-11に関する仕様情報を記載しております。
18-8ステンレスピンセット 全長 120mm・150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8ステンレスピンセット 全長 120mm・150mm
18-8ステンレスピンセット 全長 125mm
汎用型ピンセット 全長 120~150mm
MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm
ピンセット ステンレス製/チタン製
プラスチックピンセット 120mm 6-532-01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,3902,4155,800 -4,400 -1,850129
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製プラスチック製
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ非磁性タイプ標準タイプ-
内容量1本1本1本1本1本-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング