17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8ステンレスピンセット 全長 125mm 5-5660-03

18-8ステンレスピンセット 全長 125mm

通常単価(税別)
2,4152,342
税込単価
2,6572,576
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サテンAAは一般形で、先端は耐久性のある形状です。サテンMMはサテンAAと同じ形状で、多少硬めです。サ...

詳細を確認

型番:

5-5660-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質全長商品コード
5-5660-03ステンレス製125mmサテンNo.1

5-5660-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
材質
ステンレス製
全長(mm)
125
商品コード
サテンNo.1
メーカー商品名
18-8ステンレスピンセットサテンNO1
特性
標準タイプ
詳細タイプ
サテンNo.1
内容量
1本

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 商品コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
5-5660-03

商品タイプ

商品コード

メーカー商品名

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
本体
サテンNo.1
18-8ステンレスピンセットサテンNO1
サテンNo.1
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,4152,342
( 2,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サテンAAは一般形で、先端は耐久性のある形状です。サテンMMはサテンAAと同じ形状で、多少硬めです。サテンNo.1は先端が鋭く、細かいパーツを保持するのに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8ステンレスピンセット 全長 125mmの型番5-5660-03のページです。 型番5-5660-03に関する仕様情報を記載しております。
18-8ステンレスピンセット 全長 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8ステンレスピンセット 全長 125mm
プラスチックピンセット 120mm 6-532-01
ふっ素樹脂ピンセット 027型
ラボランプラスチックピンセット
汎用型ピンセット 全長 120~150mm
MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,4151299,6371,2705,800 -4,400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
材質ステンレス製プラスチック製プラスチック製プラスチック製ステンレス製ステンレス製
全長(mm)125120200120--
特性標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ非磁性タイプ
内容量1本-1本1袋(11本)1本1本

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました