17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチクランプ てだすけ君2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワンタッチクランプ てだすけ君2シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6-5015-11

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハンダ付けやその他の作業時に、様々な物を固定するクランプです。角度調節が可能で、両手が使えて作業効率がアップします。ハンダ付け、ネジ締め、接着剤塗布に。

指定中の仕様・寸法情報

商品コード
てだすけ君2
JANコード
4516110836218
本体重量
410
商品タイプ
コテ台
サイズ(mm)
125×130×40
メーカー商品名
ワンタッチクランプ てだすけ君2
特長
ハンダ付けやその他の作業時に、様々な物を固定するクランプです。角度調節が可能で、両手が使えて作業効率がアップします。
用途
ハンダ付け、ネジ締め、接着剤塗布に。
最大開口寸法(mm)
42×77
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト