17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨンエーキューレイ 9-3041-11

ヨンエーキューレイ

通常単価(税別)
4,031
税込単価
4,434
通常出荷日:1日目

電子部品の冷却試験や不良検出試験に適した冷却剤です。アース用セーフティープレート付きです。

  • 燃性
    不燃性
  • 使用ガス
    HFC134a
  • 内容量 (mL)
    380
  • 商品コード
    QRA-S481
  • JANコード
    4931442484621
  • 全量噴霧時間(目安)
    約2分50秒
  • 冷却温度 (℃)
    -55

型番:

9-3041-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:9-3041-11>
・使用ガス:HFC134a(100%)
・燃焼:不燃焼
・冷却温度:-55℃
・全量噴射:約2分50秒
・メーカー型番:QRA-S481
・内容量(g):450
・使用期限:製造日より2年(未開封)

9-3041-11の仕様・寸法情報

燃性
不燃性
使用ガス
HFC134a
内容量(mL)
380
商品コード
QRA-S481
JANコード
4931442484621
全量噴霧時間(目安)
約2分50秒
冷却温度(℃)
-55
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
9-3041-11
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,031
( 4,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

電子部品の冷却試験や不良検出試験に適した冷却剤です。アース用セーフティープレート付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨンエーキューレイの型番9-3041-11のページです。 型番9-3041-11に関する仕様情報を記載しております。
ヨンエーキューレイのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子部品の障害調査に使用
5
満足度:5.0
電子部品の障害調査に使用しました。 ノズルも扱いやすくとても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨンエーキューレイ
不燃性急冷剤(静電防止プレート付)
急冷剤 Z-286
急冷剤 エルピーキューレイ
メーカーアズワンサンハヤトホーザンサンハヤト
通常価格4,0314,0433,2571,499
通常出荷日1日目1日目3日目1日目
燃性不燃性---
使用ガスHFC134a主成分:冷媒(HFC-134a)HFO-1234zeLPG
内容量(mL)380380370480
商品コードQRA-S481---
JANコード4931442484621---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

急冷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト