17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電プラダン【10個入り】

通常単価(税別)
6,89023,213
税込単価
7,57925,534
通常出荷日:1日目

【特長】・スチール棚に使用する事で導電棚になります(YPD80433)。・カッターで容易に切断できます...

詳細を確認
  • 表面抵抗値
    106Ω以下
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ仕様表面抵抗値
1-9124-03330mm×240mm×220mm106Ω以下
1-9124-01800mm×450mm×3mmシート106Ω以下

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

仕切板内寸法

(mm)

箱厚み

(mm)

内容量

最小発注数量
800×450×3
シート
導電プラダン YPD80433 シート
YPD80433
-
-
1箱(10枚)
1パック

10個入り

330×240×220
導電プラダン YPH-A4 箱
YPH-A4
-
4
1箱(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,890
( 7,579 )
1日目
23,213
( 25,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール棚に使用する事で導電棚になります(YPD80433)。
・カッターで容易に切断できます(YP80213)。
・電気部品工場での通い箱に便利です(YPH-A4)。
【材質】
・表面導電性プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電プラダンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電プラダン
導電性パーツボックス KB
タイトボックス 導電タイプ 260~5600ml
持続性透明帯電防止ケース
導電バスケット
小型樹脂ケース 導電性マスターボックス 引出し
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格6,890-2,8891,071 -440 -1,520 -973 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
表面抵抗値106Ω以下1X106Ω以下2×103Ω4×1011Ω--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング