17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性パーツボックス KB

通常単価(税別)
2,889
税込単価
3,178
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気に弱い電子部品やチップを確実に省スペースで保管します。・積み重ね可能です。【材質】・カ...

詳細を確認
  • 表面抵抗値
    1X106Ω以下
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 7-458-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-458-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

7-458-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7-458-02の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
160×100×74
内寸法(mm)
135×85×67
表面抵抗値
1X106Ω以下
メーカー商品名
導電性パーツボックスKB-2
メーカー型番
KB-2
内容量
1個

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7-458-02

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
160×100×74
135×85×67
導電性パーツボックスKB-2
KB-2
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,889
( 3,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気に弱い電子部品やチップを確実に省スペースで保管します。
・積み重ね可能です。
【材質】
・カーボン入りPP(ポリプロピレン)

ご注意

  • 7-458-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-458-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性パーツボックス KBの型番7-458-02のページです。 型番7-458-02に関する仕様情報を記載しております。
導電性パーツボックス KBのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
不良品入れに使用
4
満足度:4.0
お客様からのご依頼で、このアキレス製の伝導性パーツボックス(KB-3A)にスイッチを付けた後、装置に取り付けて不良品入れ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性パーツボックス KB
カノン カーボンブラシ
タイトボックス 導電タイプ 260~5600ml
持続性透明帯電防止ケース
導電バスケット
導電プラダン
メーカーアズワン中村製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,8897141,071 -440 -1,520 -6,890 -
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
表面抵抗値1X106Ω以下-2×103Ω4×1011Ω-106Ω以下
内容量1個-1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング