17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

精密部品保管搬送ケース
アズワン
持続性透明帯電防止ケース
アズワン
ESDパーツボックス
アズワン
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)

ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)【10~50個入り】

通常単価(税別)
5,45010,800
税込単価
5,99511,880
通常出荷日:1日目

静電気に弱いサンプルの収納に優れたケース。【特長】・静電気対策として、本体は導電性樹脂を、フタは帯電防...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • 特長
    料保管等に大変便利です。静電気対策として、本体は導電性樹脂を、フタは帯電防止素材を使用しています。
  • 材質詳細
    本体/導電性ABS樹脂、フタ/非帯電性ABS樹脂
  • 脚注
    ヒンジ部等突起を除く。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

  • 試料保管等に大変便利。
  • 静電気対策として、本体は導電性樹脂を、フタは帯電防止素材を使用。
  • 保管・持ち運びに便利。
  • タイプ:ボックス
  • 材質:本体/導電性ABS樹脂、フタ/非帯電性ABS樹脂
  • 導電+帯電防止
  • ※ ヒンジ部等突起を除く。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
36X36X14
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)1N
1型
4560111758789
1箱(50個)
1パック

50個入り

68X39X15
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)2N
2型
4560111758796
1箱(50個)
1パック

50個入り

75X50X18
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)3N
3型
4560111758802
1箱(30個)
1パック

30個入り

87X57X19
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)4N
4型
4560111758819
1箱(30個)
1パック

30個入り

100X65X28
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)5N
5型
4560111758826
1箱(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
1日目
9,600
( 10,560 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目
10,800
( 11,880 )
1日目
5,450
( 5,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

静電気に弱いサンプルの収納に優れたケース。
【特長】
・静電気対策として、本体は導電性樹脂を、フタは帯電防止素材を使用しています。
・静電気に弱いサンプルの収納に最適です。
・保管、持ち運びにも便利です。
【用途】
・電子部品などの静電気に弱いサンプルの保管・輸送に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)
導電バスケット
精密部品保管搬送ケース
スライドボックスB
タイトボックス 導電タイプ 260~5600ml
高い所用収納ボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,450-1,520 -850 -1,2001,071 -1,199 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
特長料保管等に大変便利です。静電気対策として、本体は導電性樹脂を、フタは帯電防止素材を使用しています。クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。-マウントされた35mmカラースライドが36枚収納できます。--
材質詳細本体/導電性ABS樹脂、フタ/非帯電性ABS樹脂PP(ポリプロピレン)本体:ABS樹脂、フタ:ポリカーボネート、ジェル部:シリコン遮光性スモークドタイプ合成樹脂本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレスPP(ポリプロピレン)
脚注ヒンジ部等突起を除く。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング