17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルートバン(平台車) メッシュタイプ

ルートバン(平台車) メッシュタイプ

通常単価(税別)
4,4404,700
税込単価
4,8845,170
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量で移動が容易です。・縦・横方向に連結が可能です。・スタッキングが可能で、保管場所をとりま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    軽量で移動が容易です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキングが可能で、保管場所をとりません。
  • 荷台マット材質
    再生PP(ポリプロピレン)
  • キャスター材質
    ナイロン樹脂
  • キャスター (mm)
    φ75(自在・固定各2個)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • キャスターにストッパーは付いておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ルートバン ブラックの仕様

ルートバン ブラックの外観

ルートバン ブラックの外観

φ75(キャスター径75mm)
耐荷重 : 100kg

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

重量

(g)

メーカー商品名

型番

JANコード

内容量

最小発注数量
385×515×115
1840
ブラック
ルートバンMPK-500-BK
MPK-500-BK
4989999098747
1台
1個
385×515×115
1840
ホワイト
ルートバンMPK-500-W
MPK-500-W
4989999098754
1台
1個
415×615×115
2080
ブラック
ルートバンMPK-600-BK
MPK-600-BK
4989999098785
1台
4個
415×615×115
2080
ホワイト
ルートバンMPK-600-W
MPK-600-W
4989999098792
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,440
( 4,884 )
8日目
4,440
( 4,884 )
8日目
4,700
( 5,170 )
8日目
4,700
( 5,170 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で移動が容易です。
・縦・横方向に連結が可能です。
・スタッキングが可能で、保管場所をとりません。
・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついてます。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です(MPK-600シリーズ)。
【用途】
・運送業、工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業。

ご注意

  • キャスターにストッパーは付いておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルートバン(平台車) メッシュタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターはエラストマーですが、これは導電性・静電性のキャスターですか?
A
違います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルートバン(平台車) メッシュタイプ
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)
導電性ルートバン(平台車)
連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)
樹脂製平台車 ルートバン
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
メーカーアズワントラスコ中山アズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,440-3,439 -8,400 -20,467 -4,572 -15,809 -
通常出荷日8日目1日目〜7日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
特長軽量で移動が容易です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキングが可能で、保管場所をとりません。-導電性に優れています。軽量で持ち運びに便利です。---
荷台マット材質再生PP(ポリプロピレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング