17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ運搬車(10L~47L用)

通常単価(税別)
37,072
税込単価
40,779
通常出荷日:1日目

【特長】・V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します

  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    鋼鉄製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    1本用
  • サイズ (mm)
    425×450×1140
  • 重量 (g)
    10000
  • メーカー商品名
    ボンベ運搬車KSハンドトラック
  • 型番
    KSハンドトラック
  • 特長
    V字型背部とベルクロベルトにより10~47lの、多くのボンベに適合します。
  • 材質
  • キャスター (mm)
    φ280ゴム製(ストッパーなし)
  • 適合ボンベ径 (mm)
    φ135~240
  • 適合ボンベ長(バルブ除く) (mm)
    820~1400
  • 内容量
    1台

型番:

1-2334-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • サイズ(mm):425×450×1,140
  • 適合ボンベ径:φ135~240mm
  • 適合ボンベ長(バルブ除く):820~1,400mm
  • 材質:鉄
  • キャスター:φ265mmゴム製(ストッパーなし)

使用方法・使用事例

使用事例

ボンベ運搬車  使用事例

1-2334-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
鋼鉄製
本体/オプション
本体
詳細タイプ
1本用
サイズ(mm)
425×450×1140
重量(g)
10000
メーカー商品名
ボンベ運搬車KSハンドトラック
型番
KSハンドトラック
特長
V字型背部とベルクロベルトにより10~47lの、多くのボンベに適合します。
材質
キャスター(mm)
φ280ゴム製(ストッパーなし)
適合ボンベ径(mm)
φ135~240
適合ボンベ長(バルブ除く)(mm)
820~1400
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2334-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,072
( 40,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ運搬車(10L~47L用)の型番1-2334-01のページです。 型番1-2334-01に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ運搬車(10L~47L用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ運搬車(10L~47L用)
酸素ボンベ運搬車
ボンベ用ハンドトラック
電動運搬車(階段用) スチール
ボンベ運搬車 KS-O・2
ボンベ運搬車(全高1420mm)
メーカーアズワンアズワンエスコエスコカミマルカミマル
通常価格37,07230,000 -44,900318,42633,000 -36,394 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目8日目8日目
商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
本体材質鋼鉄製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ1本用-----
サイズ(mm)425×450×1140-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング