17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃液回収トレーワゴン

通常単価(税別)
18,91329,600
税込単価
20,80432,560
通常出荷日:1日目~25日目

廃液タンクを手軽に運搬。【特長】・実験廃液を回収したポリタンク・一斗缶・ペール缶をスムーズに搬送できる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    実験廃液を回収したポリタンク・一斗缶・ペール缶をスムーズに搬送できるワゴンで小回り性に優れます。耐酸性に優れています。
  • パイプ材質
    PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
  • 台座材質
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • キャスター (mm)
    φ50ナイロン製(背面ストッパー×2個付き)
  • 脚注
    有機溶剤の回収には適していません。ポリタンク・一斗缶・ペール缶は付属していません。
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

型番

JANコード

適合タンク容量

(l)

内容量

最小発注数量
290×557×780
廃液回収トレーワゴン 1ヶ用
ポリタンク1ヶ用
4560111768320
ポリタンク用:20(175×350×408mm相当品)
1台
1個
460×557×780
廃液回収トレーワゴン 2ヶ用
ポリタンク2ヶ用
4560111768337
ポリタンク用:20(175×350×408mm相当品)
1台
1個
320×485×780
廃液回収トレーワゴン一斗缶1ヶ用
一斗缶1ヶ用
-
一斗缶:18(238×238×349mm相当品)
1台
1個
570×485×780
廃液回収トレーワゴン一斗缶2ヶ用
一斗缶2ヶ用
-
一斗缶:18(238×238×349mm相当品)
1台
1個
370×485×780
廃液回収トレーワゴンペール缶1ヶ用
ペール缶1ヶ用
-
ペール缶:20(φ286×360mm相当品)
1台
1個
670×485×780
廃液回収トレーワゴンペール缶2ヶ用
ペール缶2ヶ用
-
ペール缶:20(φ286×360mm相当品)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,400
( 24,640 )
1日目
26,000
( 28,600 )
1日目
18,913
( 20,804 )
1日目
28,000
( 30,800 )
1日目
24,900
( 27,390 )
1日目
29,600
( 32,560 )
25日目

詳細情報

基本情報

廃液タンクを手軽に運搬。
【特長】
・実験廃液を回収したポリタンク・一斗缶・ペール缶をスムーズに搬送できるワゴンで小回り性に優れます。
・耐酸性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃液回収トレーワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃液回収トレーワゴン
ペール缶スタンド
円形ドラム台車 オプション 受皿
一斗缶スタンド
スチールドラムキャリー DRC-1・DRC-2
反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)
メーカーアズワンMECHANICS(ダイヤ精工)サカエMECHANICS(ダイヤ精工)サカエ京町産業車輌
通常価格18,913-20,027 -9,16519,895 -24,153 -206,555 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目1日目3日目8日目
商品タイプ運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質樹脂製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体オプション本体本体本体
特長実験廃液を回収したポリタンク・一斗缶・ペール缶をスムーズに搬送できるワゴンで小回り性に優れます。耐酸性に優れています。-----
パイプ材質PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング