17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シズカル台車 均等荷重(kg) 180

通常単価(税別)
29,49332,013
税込単価
32,44235,214
通常出荷日:1日目

大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現し ました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、 床...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 均等荷重 (kg)
    180
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現し ました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、 床面を汚しません。
  • キャスター (mm)
    φ125自在・固定X各2個 (防塵カバー付き・ベアリング入)
  • 脚注
    オプションでフットブレーキが取り付け可能ですのでお問い合わせください。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 本体材質

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • 床面高さ(mm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体材質

サイズ

(mm)

重量

(g)

床面高さ

(mm)

メーカー商品名

型番

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
スチール製
740×480×860
11800
163
シズカル台車スーパー SC-101
スーパーSC-101
4542330301014
スチール
1台
1個
樹脂製
725×475×885
10200
180
シズカル台車スーパー PR-101
スーパーPR-101
4542330331011
PP(ポリプロピレン)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,493
( 32,442 )
1日目
32,013
( 35,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現し ました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、 床面を汚しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シズカル台車 均等荷重(kg) 180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シズカル台車 均等荷重(kg) 180
ハンドル式特大型台車
コンパクトキャリー 均等荷重 100kg
ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)
樹脂台車 カルティオ
樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式
メーカーアズワンアズワンナンシントラスコ中山トラスコ中山金沢車輛
通常価格29,493-57,4755,59735,12413,457 -9,980
通常出荷日1日目12日目在庫品1日目8日目1日目〜6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
均等荷重(kg)180500100200200150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
特長大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現し ました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、 床面を汚しません。研究用機材の移動や大型運搬物に対応する特大型台車です。台座には滑り止めマット・その周囲にはショックアブソーバーが付いているため、角打ちの衝撃にも強いです。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。----
キャスター(mm)φ125自在・固定X各2個 (防塵カバー付き・ベアリング入)φ200ゴム製(ストッパー無し)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト