17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長靴用トレーボックス/追加トレー

通常単価(税別)
4,07091,546
税込単価
4,477100,701
通常出荷日:1日目~19日目

【仕様】・商品タイプ:保管庫・トレー取り付けピッチ(mm):39

  • 商品タイプ
    保管庫
  • トレー取り付けピッチ (mm)
    39

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 種類

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

種類

メーカー商品名

メーカー型番

材質

仕様

内容量

最小発注数量
900
380
1790
3列7段
トレーボックス OCH-321-TNG
OCH-321-TNG
スチールメラミン焼付塗装
トレー21枚
1台
1個
900
380
900
3列3段
トレーボックス OCH-309-TNG
OCH-309-TNG
スチールメラミン焼付塗装
トレー9枚
1台
1個
268
368
45
-
トレーボックス OCH用 追加トレー
OCH用トレー(追加用)
樹脂成型
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,546
( 100,701 )
19日目
56,443
( 62,087 )
19日目
4,070
( 4,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:保管庫
・トレー取り付けピッチ(mm):39

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm 画像

    ミスミ

    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    商品担当イチ押し、ケースでのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得。梱包に最適な手巻き用ストレッチフィルムです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴用トレーボックス/追加トレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長靴用トレーボックス/追加トレー
長靴用シューズボックス
ステンレス長靴ロッカー
ステンレス保管庫用追加棚板
長靴用シューズボックス SR-T-TNGシリーズ
ステンレス長靴ロッカー(扉付)
メーカーアズワン東洋事務器工業トラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格4,070-75,386 -252,364 -8,547 -75,386 -228,029 -
通常出荷日1日目〜10日目8日目〜8日目10日目8日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
トレー取り付けピッチ(mm)39-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング