17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

窓アキ透明オリタタミコンテナ

通常単価(税別)
2,78025,004
税込単価
3,05827,504
通常出荷日:1日目~7日目

折りたたみコンテナ。【特長】・長側面が開いていますので、段積みしたまま出し入れができます。・棚として使...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

プラキャリー外観

プラキャリー外観

フタ外観

フタ外観

使用イメージ

使用イメージ

  • 材質:PP(ポリプロピレン)
  • キャスター:直径75mmゴム製(自在4輪・ストッパー無し)
  • コンテナ耐荷重:20kg
  • キャスター耐荷重:150kg
  • 長側面が開いているため、段積みしたまま出し入れが可能。
  • 棚として使用でき、使用しない時はたたんで収納が可能。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

内寸法

(mm)

耐荷重

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

仕様詳細

内容量

最小発注数量
折りたたみコンテナ
50
530
366
320
501-600
351-400
301-400
492×333×302
20
窓アキ透明オリタタミコンテナOC-50N
OC-50N
4562166418489
キャスター:φ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)、スタッキング可
1個
1個
折りたたみコンテナ
75
650
440
329
601-700
401-450
301-400
600×405×310
20
窓アキ透明オリタタミコンテナOC-75N
OC-75N
4562166418519
キャスター:φ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)、スタッキング可
1個
1個
折りたたみコンテナ
-
530
365
25
501-600
351-400
1-100
530×365×25
-
窓アキ透明オリタタミコンテナフタ♯01
フタ(OC-50N用)
-
-
1枚
1個
折りたたみコンテナ
-
648
438
23
601-700
401-450
1-100
648×438×23
-
窓アキ透明オリタタミコンテナフタ♯02
フタ(OC-75N用)
4901860090346
-
1枚
2個
その他
-
570
410
-
501-600
401-450
-
570×410
150
プラキャリーOC-50N用
プラキャリーOC-50N用
-
-
1台
1個
その他
-
690
480
-
601-700
451-500
-
690×480
150
プラキャリーOC-75N用
プラキャリーOC-75N用
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,670
( 10,637 )
1日目
13,080
( 14,388 )
1日目
2,780
( 3,058 )
7日目
3,700
( 4,070 )
1日目
25,004
( 27,504 )
1日目
25,004
( 27,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

折りたたみコンテナ。
【特長】
・長側面が開いていますので、段積みしたまま出し入れができます。
・棚として使用でき、使用しない時はたたんで収納が可能です。
・オールプラスチック製です。
【用途】
・商品の輸送・製品の保管に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

窓アキ透明オリタタミコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓アキ透明オリタタミコンテナ
折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン
折りたたみコンテナー 34.1L~52.7L
ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB
折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付
α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,780-2,081 -1,750 -12,2102,280 -830 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング