ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的に使用できる取手付き折りたたみ式コンテナ。【特長】・取っ手付きの珍しい折り畳みコンテナで、折り畳...
詳細を確認| 品番 | 商品名 | 型番 | 外寸 | 内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 2-2293-02 | 折りたたみコンテナーTOC16Lクリアー | TOC-16L | 390×290×210mm | 360×260×198mm |
| 2-2293-01 | 折りたたみコンテナーTOC32Lクリアー | TOC-32L | 475×345×242mm | 450×320×230mm |
商品区分:コンテナー
材質:PP(ポリプロピレン)
型番:2-2293-01
材質:PP(ポリプロピレン)
折りたたみ時サイズ:475×345×70mm
最大積載荷重:約8kg
型番:TOC-32L
外寸法(mm):475×345×242
内寸法(mm):450×320×230
容量:32L
取手付き
型番:2-2293-02
材質:PP(ポリプロピレン)
折りたたみ時サイズ:390×290×60mm
最大積載荷重:約3kg
型番:TOC-16L
外寸法(mm):390×290×210
内寸法(mm):360×260×198
容量:16L
取手付き
多目的に使用できる取手付き折りたたみ式コンテナ。
【特長】
・取っ手付きの珍しい折り畳みコンテナで、折り畳みができるので使わない時に収納が簡単。
・TOC-32Lは最大5個・TOC-16Lは最大4個まで積み重ねできます。
【用途】
・日用品からDIY用品などの幅広く利用可能。

アイリスオーヤマ
折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付


アイリスオーヤマ
多目的取手付き折りたたみコンテナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

トラスコ中山
折りたたみコンテナ スケルコン
4.7通常価格(税別):1,423円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
4.7通常価格(税別):958円~

アイリスオーヤマ
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH
0通常価格(税別):2,373円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~