17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナチュラルキャリーストッカー N-720

通常単価(税別)
3,213
税込単価
3,534
通常出荷日:1日目

【特長】・奥行き720mmで、たっぷり収納できます・移動に便利なキャスター付きです・シンプルな外形【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ホワイト
  • 外形間口 (mm)
    390
  • 外形奥行 (mm)
    720
  • 外形高さ (mm)
    330
  • 内寸法 (mm)
    300×620×290
  • 詳細色
    透明
  • メーカー商品名
    ナチュラルキャリーストッカー N-720
  • メーカー型番
    N-720
  • JANコード
    4905009437146
  • 特長
    奥行き720mmで、たっぷり収納できます。移動に便利なキャスター付きです。
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量
    1個

型番:

1-8369-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PP
  • 外寸法:390×720×330mm
  • 内寸法:300×620×290mm

1-8369-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ホワイト
外形間口(mm)
390
外形奥行(mm)
720
外形高さ(mm)
330
内寸法(mm)
300×620×290
詳細色
透明
メーカー商品名
ナチュラルキャリーストッカー N-720
メーカー型番
N-720
JANコード
4905009437146
特長
奥行き720mmで、たっぷり収納できます。移動に便利なキャスター付きです。
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8369-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,213
( 3,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行き720mmで、たっぷり収納できます
・移動に便利なキャスター付きです
・シンプルな外形
【用途】
・押入れの収納に最適
・衣類の収納に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナチュラルキャリーストッカー N-720の型番1-8369-01のページです。 型番1-8369-01に関する仕様情報を記載しております。
ナチュラルキャリーストッカー N-720のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水が抜けるような穴はあいていますか??
A
空いていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナチュラルキャリーストッカー N-720
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
持手付ミニコンテナー(ハンドル付)
TRW型コンテナ用フタ
メーカーアズワンアイリスオーヤマ三甲三甲アズワン積水テクノ成型
通常価格3,2133,0583,476 -1,7421,580 -3,480
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナその他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ホワイト-ブルーブルーホワイトブルー
外形間口(mm)390-510518337600
外形奥行(mm)720-350359240400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング