17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

通常単価(税別)
1,5801,790
税込単価
1,7381,969
通常出荷日:1日目

持ち運びに便利なハンドル付きボックス型コンテナ。【特長】・半透明ですので内容物が外から確認できます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ホワイト
  • 外形間口 (mm)
    337
  • 外形奥行 (mm)
    240
  • 詳細色
    透明
  • 特長
    ハンドル付きで持ち運びが容易です。半透明ですので内容物が外から確認できます。
  • 仕様詳細
    フタ固定バックル付き
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

積み重ねができるスタック付きボックス型コンテナ

1-4942-01 持手付ミニコンテナー 100(ハンドル付) 1-4942-02 持手付ミニコンテナー 150(ハンドル付)

1-4942-01 持手付ミニコンテナー 100(ハンドル付)
1-4942-02 持手付ミニコンテナー 150(ハンドル付)

製品仕様

品番商品名型番外寸内寸
1-4942-01持手付ミニコンテナー 100(ハンドル付)100337×240×149mm257×190×122mm
1-4942-02持手付ミニコンテナー 150(ハンドル付)150337×240×192mm257×190×170mm

品番:1-4942-01

容量:6.5L
材質:PP(ポリプロピレン)
重量:610g
フタ固定バックル付き
型番:100(ハンドル付)
外寸法:337×240×149mm
内寸法:257×190×122mm

品番:1-4942-02

容量:9L
材質:PP(ポリプロピレン)
重量:670g
フタ固定バックル付き
型番:150(ハンドル付)
外寸法:337×240×192mm
内寸法:257×190×170mm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形高さ(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形高さ

(mm)

内寸法

(mm)

重量

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
6.5
149
257×190×122
0.61
持手付ミニコンテナー 100ハンドル付
100(ハンドル付)
4962191231068
1個
5個
9
192
257×190×170
0.67
持手付ミニコンテナー 150ハンドル付
150(ハンドル付)
4962191232065
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目
1,790
( 1,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

持ち運びに便利なハンドル付きボックス型コンテナ。
【特長】
・半透明ですので内容物が外から確認できます。
・フタ固定バックル付きです。
【用途】
・スタック付きで積み重ねができストッカーとして使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

持手付ミニコンテナー(ハンドル付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
使用部品保管用
4
満足度:4.0
設備で使用するパイプの保管、収納用に使用しています。 大きくて開け閉めしやすく、かつ蓋もしっかり閉まるので 異物の混入も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持手付ミニコンテナー(ハンドル付)
テンバコ 76
TRW型コンテナ用フタ
サンボックス#20E
ナチュラルキャリーストッカー N-720
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
メーカーアズワン三甲積水テクノ成型三甲アズワン三甲
通常価格1,580-9,3323,4802,9653,2135,420
通常出荷日1日目8日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナその他ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ホワイトグレーブルークリアホワイトブルー
外形間口(mm)337593600475390682
外形奥行(mm)240455400369720449
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング