17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンクレット 50F型/30F型/P#80セット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンクレット 50F型/30F型/P#80セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5-221-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本体にフタが付いており両開きできます。
容量:43.2L
材質:PP(ポリプロピレン)
RoHS2(EU)2015/863対応しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
43.2
外形間口(mm)
545
外形奥行(mm)
345
外形高さ(mm)
320
内寸法(mm)
497×309×300
圧縮荷重(フタ閉時)(kg)
950
メーカー商品名
サンクレット(PP製) 50F型
メーカー型番
50F型
JANコード
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト