17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナー 52 4-1026-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンテナー 52

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-1026-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

容量:52.8L
材質:PP(ポリプロピレン)
※専用のフタはございません。

ご注意

  • 4-1026-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
52.8
外形間口(mm)
557
外形奥行(mm)
417
外形高さ(mm)
274
内寸法(mm)
531×382×266
有効内寸法(mm)
520×375×255
メーカー商品名
コンテナー 52
メーカー型番
52
JANコード
4983049325227

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト