17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン コンテナー B32 4-1005-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アズワン コンテナー B32

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-1005-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
ポリプロピレン製(PP)のボックス型コンテナーです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
異色・異形状方向に積み重ねることでコンパクトに収納できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
32.8
外形間口(mm)
649
外形奥行(mm)
417
外形高さ(mm)
155
内寸法(mm)
603×377×150
メーカー商品名
コンテナー B32
メーカー型番
B32
JANコード
4983049403222
特長
異色・異形状方向に積み重ねるとコンパクトに収納できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト