17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型

コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型

通常単価(税別)
9,90014,154
税込単価
10,89015,569
通常出荷日:1日目

AAC樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。ボックス型コンテナのマイロッカーシリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    鋼鉄製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 床面高さ (mm)
    125
  • キャスター径 (mm)
    65
  • 自在ストッパー
    対角ストッパー×2
  • 本体材質詳細
    AAC樹脂コートSPCC(スチール鋼管、厚み約1mm)、ジョイント:強化ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は使用例です。本商品にコンテナは含まれません。
  • 6-6691-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-6691-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-6691-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-6691-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

  • 材質:AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂
  • 耐荷重:約100kg
  • キャスター:φ65(直径65mm)(対角ストッパー×2個付き)

多目的コンテナ マイロッカーについてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 荷台サイズ(mm)

  • 型番

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

荷台サイズ

(mm)

型番

JANコード

最小発注数量
450×330×145
420×300
240型
4560111776981
1個
535×380×145
505×350
360型
4560111776998
1個
600×415×145
570×385
540型
4560111777001
1個
685×480×145
655×450
750型
4560111777018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
12,639
( 13,903 )
1日目
14,154
( 15,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

AAC樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
ボックス型コンテナのマイロッカーシリーズに対応しています。

ご注意

  • 商品画像は使用例です。本商品にコンテナは含まれません。
  • 6-6691-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-6691-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-6691-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-6691-04の図面はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型
コンテナ(番重タイプ)
コンテナー仕切り板
持手付ミニコンテナー(ハンドル付)
ナチュラルキャリーストッカー N-720
STC型コンテナ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン積水テクノ成型
通常価格9,900-4,300 -567 -1,580 -3,213191 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプコンテナ台車-----
本体材質鋼鉄製-----
均等荷重(kg)100-----
本体/オプション本体-----
床面高さ(mm)125-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング