17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスタルサンボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリスタルサンボックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5-377-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・5-378-01…コンテナ本体です。
・5-378-02…コンテナ用フタです。

ご注意

  • 本体とフタは個々に販売しております。付属しておりませんのでご注意ください。
  • 5-378-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ホワイト
容量(L)
22.8
外形間口(mm)
525
外形奥行(mm)
367
外形高さ(mm)
168
その他
-
内寸法(mm)
443×325×163
有効内寸法(mm)
433×316×152
詳細色
透明
メーカー商品名
クリスタルサンボックス 23-3 本体

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト